Menu Hľadať

POP klipy 40.0 mm 80.0 mm PS, POM Priehľadná

Tento POP klip sa dá použiť na uchytenie lístkov a malých označení v maloobchode alebo pri podpore predaja. Zacvakne sa do aplikácie a obsahuje tyčovú spojku.
Nový kód produktu:

10395127

Starý kód produktu:

497027

536 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
600 + 2,5658 €
Množstvo v balení: 600

Objednávka v násobkoch 600

Celková cena:

1 539,48 €

600 x 2,5658 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Štýl základne Large Clip
Farba Priehľadná
Typ/prevedenie konektora je súčasťou balenia Súčasťou dodávky
Plný materiál Polystyrén, polyacetál
Hlava Svorka
Tyč je súčasťou dodávky Súčasťou dodávky
Typ/prevedenie koncovej svorky políc Veľký klip
Dĺžka základne 58.0 mm
Dĺžka hlavy 40.0 mm
Šírka hlavy 80.0 mm
Dĺžka medzi montážnymi prvkami 100.0 mm
Price per piece incl VAT 2.4 GBP
Commodity Code 3926909790

Produkt 497027 nahrádza:

POP klipy Svorka 58.0 mm 26.0 mm Akryl Priehľadná
Nový kód produktu: 10448304
Starý kód produktu: 492739

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás