Menu Hľadať

POP klipy 31.0 mm 50.0 mm PS, POM Priehľadná

Tento POP klip sa dá použiť na uchytenie lístkov a malých označení v maloobchode alebo pri podpore predaja. Zacvakne sa do aplikácie a obsahuje tyčovú spojku.
Nový kód produktu:

10395226

Starý kód produktu:

497055

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 199 2,1054 €
200 - 799 1,0695 €
800 + 0,9036 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

42,11 €

20 x 2,1054 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Štýl základne Small Clip
Farba Priehľadná
Typ/prevedenie konektora je súčasťou balenia Súčasťou dodávky
Plný materiál Polystyrén, polyacetál
Hlava Držiak karty
Tyč je súčasťou dodávky Súčasťou dodávky
Typ/prevedenie koncovej svorky políc Malý klip
Dĺžka základne 38.5 mm
Dĺžka hlavy 31.0 mm
Šírka hlavy 50.0 mm
Dĺžka medzi montážnymi prvkami 100.0 mm
Price per piece incl VAT 2.1714 GBP
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás