Menu Hľadať

Viazacia páska s popisovacím štítkom 1.290 in 12.7 mm PA Prírodná

This marker tag is made of natural UL94 V-2 nylon 6/6. It is compatible with al RG cable ties up to size RG-207 and RG-307. The surface of the tie is matted and accept ink or pencil writing. It's size is 32.8 mm x 12.7 mm
Nový kód produktu:

10178270

Starý kód produktu:

WIT-MK-1

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,3206 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

320,60 €

1000 x 0,3206 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Povrchová úprava Bez povrchovej úpravy
Farba Natural
Typ otvoru Bez montážneho otvoru
Špeciálne funkcie Matný povrch na písanie ceruzkou, atramentom
Poloha štítku štítok, bez pásky
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Šírka štítku 12.7 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás