Menu Hľadať

Posuvná svorka - pre plnú posuvnú tyč 12x12 4.5 40.0 Zinok

Posuvná svorka pre plnú posuvnú tyč je vhodná na rýchle umiestnenie, uzamknutie, uvoľnenie a premiestnenie posuvných tyčí v aplikáciách. Jej čítacia čiara umožňuje rýchle, jednoduché a presné zarovnanie. Pre väčšiu stabilitu sú pevne umiestnené v zostave. Je tepelne odolná do 90 °C.
Nový kód produktu:

20190972

Starý kód produktu:

20190972

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 76,30 €
10 - 19 68,67 €
20 - 49 64,855 €
50 - 99 61,04 €
100 + 57,225 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

76,30 €

1 x 76,30 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre šírku x výšku lišty 12x12
Materiál rukoväte Plast
Farba rukoväte Oranžová
d1 4.5
h1 12.0
h3 22.0
h5 6.0
l1 40.0
l2 32.0
W1 12.0
w2 28.0
Hmotnosť g 130.0
Materiál Zinok
Commodity Code 8466209800

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás