Menu Hľadať

Posuvná svorka - pre plnú posuvnú tyč 12x12 4.5 6.0 Zinok

Posuvná svorka pre plnú posuvnú tyč je vhodná na rýchle umiestnenie, uzamknutie, uvoľnenie a premiestnenie posuvných tyčí v aplikáciách. Jej čítacia čiara umožňuje rýchle, jednoduché a presné zarovnanie. Pre väčšiu stabilitu sú pevne umiestnené v zostave. Je tepelne odolná do 90 °C.
Nový kód produktu:

20191153

Starý kód produktu:

20191153

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 78,91 €
10 - 19 71,019 €
20 - 49 67,0735 €
50 - 99 63,128 €
100 + 59,1825 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

78,91 €

1 x 78,91 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre šírku x výšku lišty 12x12
Materiál rukoväte Nehrdzavejúca oceľ
Farba rukoväte Nehrdzavejúca oceľ
d1 4.5
h1 12.0
h3 22.0
h5 11.0
l1 6.0
l2 40.0
W1 32.0
w2 20.0
r1 46.0
Hmotnosť g 150.0
Static load max. N 500.0
Materiál Zinok
Commodity Code 8466209800

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás