Menu Hľadať

Posuvná svorka - pre plnú posuvnú tyč 32x16 5.5 50.0 Zinok

Posuvná svorka pre plnú posuvnú tyč je vhodná na rýchle umiestnenie, uzamknutie, uvoľnenie a premiestnenie posuvných tyčí v aplikáciách. Jej čítacia čiara umožňuje rýchle, jednoduché a presné zarovnanie. Pre väčšiu stabilitu sú pevne umiestnené v zostave. Je tepelne odolná do 90 °C.
Nový kód produktu:

20191207

Starý kód produktu:

20191207

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 84,19 €
10 - 19 75,771 €
20 - 49 71,5615 €
50 - 99 67,352 €
100 + 63,1425 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

84,19 €

1 x 84,19 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre šírku x výšku lišty 32x16
Materiál rukoväte Nehrdzavejúca oceľ
Farba rukoväte Nehrdzavejúca oceľ
d1 5.5
h1 16.0
h3 30.0
h5 18.0
l1 50.0
l2 40.0
W1 32.0
w2 20.0
r1 55.5
Hmotnosť g 270.0
Static load max. N 800.0
Materiál Zinok
Commodity Code 8466209800

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás