Menu Hľadať

Prepínacia svorka

Na sklade

Base Type Manual Push-Pull Clamps hold materials in place using a plunger mechanism to produce positive straight-line action. The low profile uses side or end clamping for use in applications with a height restriction.

Skupina SR: SR5448

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
51 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál základne Zamykací mechanizmus Spôsob montáže Maximálna prídržná sila Pohyb čapu Kúpiť
12,7034 € - 14,3768 € Požiadajte o dodací termin tu
S prírubou
47,8995 € - 54,2861 € 2 Na sklade
S prírubou
60,6029 € - 60,6029 € Požiadajte o dodací termin tu
Cez otvor
28,907 € - 32,7418 € Požiadajte o dodací termin tu
Cez otvor
63,1966 € - 63,1966 € Požiadajte o dodací termin tu
Cez otvor
21,3491 € - 24,1798 € Požiadajte o dodací termin tu
S prírubou
26,3969 € - 29,8553 € Požiadajte o dodací termin tu
S prírubou
41,8799 € - 41,8799 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Locking
Flanged Base
19,8941 € - 19,8941 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Flanged Base
23,2824 € - 23,2824 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Flanged Base
37,6965 € - 37,6965 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Flanged Base
83,5968 € - 83,5968 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Locking
Flanged Base
38,2488 € - 38,2488 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Flanged Base
120,1886 € - 120,1886 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Flanged Base
28,913 € - 28,913 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Flanged Base
43,6547 € - 43,6547 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Locking
Flanged Base
48,4449 € - 48,4449 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Locking
Flanged Base
27,4008 € - 27,4008 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Locking
Flanged Base
32,5441 € - 32,5441 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Locking
Flanged Base
30,235 € - 30,235 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Non-Locking
Flanged Base
  • z/zo 3
Rýchloupínač s posuvnou tyčou 45.0 kg S prírubou

10390122

Cenové rozpätie
14,3768 € - 12,7034 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    68.0 mm
  • Prídržná sila
    45.0 kg
  • Spôsob montáže
    S prírubou
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Farba rukoväte
    Červená
Rýchloupínač s posuvnou tyčou 318.0 kg S prírubou Nehrdzavejúca oceľ, PVC

10390160

Cenové rozpätie
54,2861 € - 47,8995 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    153.0 mm
  • Prídržná sila
    318.0 kg
  • Spôsob montáže
    S prírubou
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Farba rukoväte
    Červená
Rýchloupínač s posuvnou tyčou 175.0 kg Cez otvor

10390351

Cenové rozpätie
60,6029 € - 60,6029 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Prídržná sila
    175.0 kg
  • Spôsob montáže
    Cez otvor
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Farba rukoväte
    Červená
  • Commodity Code
    7326909890
Rýchloupínač s posuvnou tyčou 95.0 kg Cez otvor

10390139

Cenové rozpätie
32,7418 € - 28,907 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    63.8 mm
  • Prídržná sila
    95.0 kg
  • Spôsob montáže
    Cez otvor
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Farba rukoväte
    Červená
Rýchloupínač s posuvnou tyčou 375.0 kg Cez otvor

10390177

Cenové rozpätie
63,1966 € - 63,1966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    167.5 mm
  • Prídržná sila
    375.0 kg
  • Spôsob montáže
    Cez otvor
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Farba rukoväte
    Červená
Rýchloupínač s posuvnou tyčou 136.0 kg S prírubou Nehrdzavejúca oceľ, PVC

10390146

Cenové rozpätie
24,1798 € - 21,3491 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    139.8 mm
  • Prídržná sila
    136.0 kg
  • Spôsob montáže
    S prírubou
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Farba rukoväte
    Červená
Rýchloupínač s posuvnou tyčou 45.0 kg S prírubou

10390337

Cenové rozpätie
29,8553 € - 26,3969 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    67.6 mm
  • Prídržná sila
    45.0 kg
  • Spôsob montáže
    S prírubou
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Farba rukoväte
    Červená
Toggle Clamp 180 ° 32.00 mm 2.90 kN Oceľ

10349960

Cenové rozpätie
41,8799 € - 41,8799 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    121.0 mm
  • Prídržná sila
    300.0 kg
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Zamykací mechanizmus
    Locking
Toggle Clamp 183 ° 32.00 mm 1.50 kN Oceľ

10349847

Cenové rozpätie
19,8941 € - 19,8941 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    139.0 mm
  • Prídržná sila
    150.0 kg
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
Toggle Clamp 180 ° 32.0 mm 2.90 kN Oceľ

10349823

Cenové rozpätie
23,2824 € - 23,2824 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    122.0 mm
  • Prídržná sila
    300.0 kg
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
Toggle Clamp 182 ° 51.00 mm 7.80 kN Oceľ

10349861

Cenové rozpätie
37,6965 € - 37,6965 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    180.0 mm
  • Prídržná sila
    800.0 kg
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
Toggle Clamp 179 ° 51.00 mm 7.80 kN Oceľ

10349984

Cenové rozpätie
83,5968 € - 83,5968 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    179.0 mm
  • Prídržná sila
    800.0 kg
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Zamykací mechanizmus
    Locking
Toggle Clamp 178 ° 41.0 mm 3.90 kN Oceľ

10349830

Cenové rozpätie
38,2488 € - 38,2488 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    153.0 mm
  • Prídržná sila
    400.0 kg
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
Toggle Clamp 130 ° 46.0 mm 25.50 kN Oceľ

10349885

Cenové rozpätie
120,1886 € - 120,1886 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    313.0 mm
  • Prídržná sila
    2600.0 kg
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
Toggle Clamp 174 ° 29.00 mm 2.00 kN Oceľ

10349854

Cenové rozpätie
28,913 € - 28,913 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    111.0 mm
  • Prídržná sila
    200.0 kg
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
Toggle Clamp 180 ° 41.00 mm 5.90 kN Oceľ

10349977

Cenové rozpätie
43,6547 € - 43,6547 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    153.0 mm
  • Prídržná sila
    600.0 kg
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Zamykací mechanizmus
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10350089

Cenové rozpätie
48,4449 € - 48,4449 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    148.0 mm
  • Prídržná sila
    350.0 kg
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Zamykací mechanizmus
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 3.20 kN Oceľ

10349991

Cenové rozpätie
27,4008 € - 27,4008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    123.0 mm
  • Prídržná sila
    325.0 kg
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Zamykací mechanizmus
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN Oceľ

10350003

Cenové rozpätie
32,5441 € - 32,5441 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    148.0 mm
  • Prídržná sila
    350.0 kg
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Zamykací mechanizmus
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 2.50 kN Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10350041

Cenové rozpätie
30,235 € - 30,235 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    123.0 mm
  • Prídržná sila
    250.0 kg
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Pohyb rukoväte
    Ťahať/tlačiť
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking