Menu Hľadať

Presný nastavovač M6 25.0 31.0 Oceľ

Tento presný nastavovač s naklápacou hlavou, krátky, s poistnou maticou je určený na presné a kontrolované nastavenie uhlovej polohy. Určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom, môžu byť prispôsobené na poskytovanie najlepšieho výkonu a výsledkov.
Nový kód produktu:

20199975

Starý kód produktu:

20199975

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 71,27 €
5 - 9 64,14 €
10 - 19 60,58 €
20 + 53,45 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

71,27 €

1 x 71,27 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre skrutku M6
h1 31.0
h2 27.0
d1 25.0
d2 6.6
d3 M15x1.0
a
Zaťaženie skrutkou max. kN 30.7
Zaťaženie bez skrutky max. kN 40.00
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás