Menu Hľadať

Presný nastavovač M24 58.0 62.0 Oceľ

Tento presný nastavovač s naklápacou hlavou, krátky, s poistnou maticou je určený na presné a kontrolované nastavenie uhlovej polohy. Určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom, môžu byť prispôsobené na poskytovanie najlepšieho výkonu a výsledkov.
Nový kód produktu:

20200060

Starý kód produktu:

20200060

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 97,92 €
5 - 9 88,13 €
10 - 19 83,23 €
20 + 73,44 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

97,92 €

1 x 97,92 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre skrutku M24
h1 62.0
h2 53.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
a
Zaťaženie skrutkou max. kN 37.0
Zaťaženie bez skrutky max. kN 210.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás