20200107
20200107
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 80,77 € |
5 - 9 | 72,69 € |
10 - 19 | 68,65 € |
20 + | 60,58 € |
Pre skrutku | M4 |
---|---|
h1 | 31.0 |
h2 | 27.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 4.5 |
d3 | M15x1.0 |
a | 4° |
Zaťaženie skrutkou max. kN | 36.0 |
Zaťaženie bez skrutky max. kN | 27.1 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.