Menu Hľadať

Presný nastavovač M10 32.0 37.0 Nehrdzavejúca oceľ

Tento presný nastavovač s naklápacou hlavou, krátky, s poistnou maticou je určený na presné a kontrolované nastavenie uhlovej polohy. Určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom, môžu byť prispôsobené na poskytovanie najlepšieho výkonu a výsledkov.
Nový kód produktu:

20200152

Starý kód produktu:

20200152

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 85,21 €
5 - 9 76,69 €
10 - 19 72,43 €
20 + 63,91 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

85,21 €

1 x 85,21 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre skrutku M10
h1 37.0
h2 32.0
d1 32.0
d2 11.0
d3 M20x1.0
a
Zaťaženie skrutkou max. kN 23.4
Zaťaženie bez skrutky max. kN 43.4
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás