Menu Hľadať

Presný nastavovač M20 58.0 62.0 Nehrdzavejúca oceľ

Tento presný nastavovač s naklápacou hlavou, krátky, s poistnou maticou je určený na presné a kontrolované nastavenie uhlovej polohy. Určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom, môžu byť prispôsobené na poskytovanie najlepšieho výkonu a výsledkov.
Nový kód produktu:

20200206

Starý kód produktu:

20200206

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre skrutku M20
h1 62.0
h2 53.0
d1 58.0
d2 22.0
d3 M40x1.5
a
Zaťaženie skrutkou max. kN 59.0
Zaťaženie bez skrutky max. kN 148.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás