Menu Hľadať

Presný nastavovač M6 32.0 31.0 Oceľ

Tento presný nastavovač s naklápacou hlavou je určený na presné a kontrolované nastavenie uhlovej polohy. Určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom, môžu byť prispôsobené na poskytovanie najlepšieho výkonu a výsledkov.
Nový kód produktu:

20200473

Starý kód produktu:

20200473

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 67,63 €
5 - 9 60,87 €
10 - 19 57,49 €
20 + 50,72 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

67,63 €

1 x 67,63 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre skrutku M6
h1 31.0
h2 26.0
d1 32.0
d2 6.6
d3 M20x1.0
a
Zaťaženie skrutkou max. kN 55.7
Zaťaženie bez skrutky max. kN 65.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás