20200497
20200497
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 77,67 € |
5 - 9 | 69,90 € |
10 - 19 | 66,02 € |
20 + | 58,25 € |
Pre skrutku | M10 |
---|---|
h1 | 31.0 |
h2 | 26.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M20x1.0 |
a | 4° |
Zaťaženie skrutkou max. kN | 37.9 |
Zaťaženie bez skrutky max. kN | 65.0 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.