Menu Hľadať

Presný nastavovač M20 58.0 53.0 Oceľ

Tento presný nastavovač s naklápacou hlavou je určený na presné a kontrolované nastavenie uhlovej polohy. Určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom, môžu byť prispôsobené na poskytovanie najlepšieho výkonu a výsledkov.
Nový kód produktu:

20200510

Starý kód produktu:

20200510

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 91,30 €
5 - 9 82,17 €
10 - 19 77,61 €
20 + 68,48 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

91,30 €

1 x 91,30 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre skrutku M20
h1 53.0
h2 44.0
d1 58.0
d2 22.0
d3 M40x1.5
a
Zaťaženie skrutkou max. kN 90.0
Zaťaženie bez skrutky max. kN 210.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás