20200558
20200558
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 108,17 € |
5 - 9 | 97,35 € |
10 - 19 | 91,94 € |
20 + | 81,13 € |
Pre skrutku | M30 |
---|---|
h1 | 60.0 |
h2 | 50.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 33.0 |
d3 | M50x1.5 |
a | 4° |
Zaťaženie skrutkou max. kN | 53.0 |
Zaťaženie bez skrutky max. kN | 330.0 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.