Menu Hľadať

Presný nastavovač M16 58.0 53.0 Oceľ

Tento presný nastavovač s naklápacou hlavou je určený na presné a kontrolované nastavenie uhlovej polohy. Určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom, môžu byť prispôsobené na poskytovanie najlepšieho výkonu a výsledkov.
Nový kód produktu:

20201203

Starý kód produktu:

20201203

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 96,02 €
5 - 9 86,42 €
10 - 19 81,62 €
20 + 72,02 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

96,02 €

1 x 96,02 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre skrutku M16
h1 53.0
h2 44.0
d1 58.0
d2 17.5
d3 M40x1.5
a
Zaťaženie skrutkou max. kN 136.0
Zaťaženie bez skrutky max. kN 210.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás