Menu Hľadať

Presný nastavovač M12 45.0 41.0 Oceľ

Tento presný nastavovač s naklápacou hlavou je určený na presné a kontrolované nastavenie uhlovej polohy. Určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom, môžu byť prispôsobené na poskytovanie najlepšieho výkonu a výsledkov.
Nový kód produktu:

20201234

Starý kód produktu:

20201234

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 76,06 €
5 - 9 68,45 €
10 - 19 64,65 €
20 + 57,05 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

76,06 €

1 x 76,06 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre skrutku M12
h1 41.0
h2 34.0
d1 45.0
d2 13.5
d3 M30x1.5
a
Zaťaženie skrutkou max. kN 80.4
Zaťaženie bez skrutky max. kN 120.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás