Menu Hľadať

Presný nastavovač M6 25.0 26.0 Nehrdzavejúca oceľ

Tento presný nastavovač s naklápacou hlavou je určený na presné a kontrolované nastavenie uhlovej polohy. Určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom, môžu byť prispôsobené na poskytovanie najlepšieho výkonu a výsledkov.
Nový kód produktu:

20201395

Starý kód produktu:

20201395

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 76,57 €
5 - 9 68,91 €
10 - 19 65,08 €
20 + 57,43 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

76,57 €

1 x 76,57 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre skrutku M6
h1 26.0
h2 22.0
d1 25.0
d2 6.6
d3 M15x1.0
a
Zaťaženie skrutkou max. kN 20.2
Zaťaženie bez skrutky max. kN 27.1
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás