Menu Hľadať

Presný nastavovač M8 32.0 31.0 Nehrdzavejúca oceľ

Tento presný nastavovač s naklápacou hlavou je určený na presné a kontrolované nastavenie uhlovej polohy. Určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom, môžu byť prispôsobené na poskytovanie najlepšieho výkonu a výsledkov.
Nový kód produktu:

20201418

Starý kód produktu:

20201418

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 80,76 €
5 - 9 72,68 €
10 - 19 68,65 €
20 + 60,57 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

80,76 €

1 x 80,76 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre skrutku M8
h1 31.0
h2 26.0
d1 32.0
d2 9.0
d3 M20x1.0
a
Zaťaženie skrutkou max. kN 30.8
Zaťaženie bez skrutky max. kN 43.4
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás