Menu Hľadať

Presný nastavovač M12 45.0 41.0 Nehrdzavejúca oceľ

Tento presný nastavovač s naklápacou hlavou je určený na presné a kontrolované nastavenie uhlovej polohy. Určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom, môžu byť prispôsobené na poskytovanie najlepšieho výkonu a výsledkov.
Nový kód produktu:

20201449

Starý kód produktu:

20201449

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 93,76 €
5 - 9 84,38 €
10 - 19 79,70 €
20 + 70,32 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

93,76 €

1 x 93,76 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre skrutku M12
h1 41.0
h2 34.0
d1 45.0
d2 13.5
d3 M30x1.5
a
Zaťaženie skrutkou max. kN 54.8
Zaťaženie bez skrutky max. kN 84.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás