Menu Hľadať

Presný nastavovač M24 58.0 53.0 Nehrdzavejúca oceľ

Tento presný nastavovač s naklápacou hlavou je určený na presné a kontrolované nastavenie uhlovej polohy. Určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom, môžu byť prispôsobené na poskytovanie najlepšieho výkonu a výsledkov.
Nový kód produktu:

20201487

Starý kód produktu:

20201487

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 113,26 €
5 - 9 101,93 €
10 - 19 96,27 €
20 + 84,95 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

113,26 €

1 x 113,26 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre skrutku M24
h1 53.0
h2 44.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
a
Zaťaženie skrutkou max. kN 20.3
Zaťaženie bez skrutky max. kN 148.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás