Menu Hľadať

Presný nastavovač M24 70.0 60.0 Nehrdzavejúca oceľ

Tento presný nastavovač s naklápacou hlavou je určený na presné a kontrolované nastavenie uhlovej polohy. Určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom, môžu byť prispôsobené na poskytovanie najlepšieho výkonu a výsledkov.
Nový kód produktu:

20201500

Starý kód produktu:

20201500

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 159,41 €
5 - 9 143,47 €
10 - 19 135,50 €
20 + 119,56 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

159,41 €

1 x 159,41 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre skrutku M24
h1 60.0
h2 50.0
d1 70.0
d2 26.0
d3 M50x1.5
a
Zaťaženie skrutkou max. kN 97.3
Zaťaženie bez skrutky max. kN 225.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás