20201807
20201807
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Pre skrutku | M16 |
---|---|
h1 | 54.0 |
h2 | 79.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 17.5 |
d3 | M30x1.5 |
a | 4° |
Zaťaženie skrutkou max. kN | 28.9 |
Zaťaženie bez skrutky max. kN | 84.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.