Menu Hľadať

Presný nastavovač M5 25.0 26.0 Oceľ

Tento presný nastavovač s naklápacou hlavou je určený na presné a kontrolované nastavenie uhlovej polohy. Určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom, môžu byť prispôsobené na poskytovanie najlepšieho výkonu a výsledkov.
Nový kód produktu:

20202262

Starý kód produktu:

20202262

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 64,20 €
5 - 9 57,78 €
10 - 19 54,57 €
20 + 48,15 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

64,20 €

1 x 64,20 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre skrutku M5
h1 26.0
h2 22.0
d1 25.0
d2 5.5
d3 M15x1.0
a
Zaťaženie skrutkou max. kN 33.4
Zaťaženie bez skrutky max. kN 40.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás