Menu Hľadať

Presný nastavovač M20 58.0 102.0 Oceľ

This Tilt Head Precision Adjuster tall with locking nut is intended for accurate and controlled angular position adjustment. It is meant for applications with limited space and may be customised to deliver the best performance and outcomes.
Nový kód produktu:

20596873

Starý kód produktu:

20596873

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre skrutku M20
h1 102.0
h2 70.0
h3 32.0
d1 58.0
d2 22.0
d3 M40x1.5
a
Zaťaženie skrutkou max. kN 90.0
Zaťaženie bez skrutky max. kN 210.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás