Menu Hľadať

Presné nastavovače - naklápacia hlava

Vo výrobe

Tieto presné nastavovače s naklápacou hlavou poskytujú možnosti jemného doladenia, umožňujú presné umiestnenie, zarovnanie alebo kalibráciu predmetu. Jadrom nastavovača je nakláňací mechanizmus, ktorý umožňuje presné nastavenie uhla montážnej plošiny.

Sú určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom, možno ich upraviť na poskytovanie optimálneho výkonu a požadovaných výsledkov.

Po nastavení si zachovávajú svoju polohu a zaisťujú stabilitu počas prevádzky. Toto je obzvlášť dôležité, keď vibrácie, vonkajšie sily alebo zmeny teploty môžu ovplyvniť inštaláciu. Bežne sa nachádzajú v elektronike, robotike, obrábacích strojoch a zdravotníckych prístrojoch.

  • Po nastavení si zachovávajú svoju polohu a zaisťujú stabilitu počas prevádzky.
  • Určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom.
  • Používajú sa v elektronike, robotike, obrábacích strojoch a zdravotníckych prístrojoch.
Materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
116 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h2 Pre skrutku d1 Materiál d2 d3 h1 Kúpiť
84,95 € - 113,26 € Požiadajte o dodací termin tu
44.0
M16
58.0
Nehrdzavejúca oceľ
17.5
M40x1.5
53.0
60,57 € - 80,76 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0
M8
32.0
Nehrdzavejúca oceľ
9.0
M20x1.0
31.0
60,57 € - 80,76 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0
M10
32.0
Nehrdzavejúca oceľ
11.0
M20x1.0
31.0
70,32 € - 93,76 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0
M10
45.0
Nehrdzavejúca oceľ
11.0
M30x1.5
41.0
91,72 € - 122,29 € Požiadajte o dodací termin tu
61.0
M20
70.0
Oceľ
26.0
M50x1.5
71.0
91,72 € - 122,29 € Požiadajte o dodací termin tu
61.0
M30
70.0
Oceľ
39.0
M50x1.5
71.0
60,58 € - 80,77 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0
M4
25.0
Nehrdzavejúca oceľ
4.5
M15x1.0
31.0
63,91 € - 85,21 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0
M10
32.0
Nehrdzavejúca oceľ
11.0
M20x1.0
37.0
Požiadajte o dodací termin tu
61.0
M20
70.0
Nehrdzavejúca oceľ
26.0
M50x1.5
71.0
53,45 € - 71,27 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0
M4
25.0
Oceľ
4.5
M15x1.0
31.0
62,75 € - 83,66 € Požiadajte o dodací termin tu
41.0
M16
45.0
Oceľ
17.5
M30x1.5
48.0
50,72 € - 67,63 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0
M6
32.0
Oceľ
6.6
M20x1.0
31.0
81,13 € - 108,17 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0
M20
70.0
Oceľ
22.0
M50x1.5
60.0
Požiadajte o dodací termin tu
123.0
M24
70.0
Oceľ
26.0
M50x1.5
83.0
Požiadajte o dodací termin tu
102.0
M20
58.0
Oceľ
26.0
M40x1.5
70.0
Požiadajte o dodací termin tu
79.0
M10
45.0
Nehrdzavejúca oceľ
11.0
M30x1.5
54.0
50,72 € - 67,63 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0
M8
32.0
Oceľ
9.0
M20x1.0
31.0
68,48 € - 91,30 € Požiadajte o dodací termin tu
44.0
M20
58.0
Oceľ
22.0
M40x1.5
53.0
81,13 € - 108,17 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0
M24
70.0
Oceľ
26.0
M50x1.5
60.0
Požiadajte o dodací termin tu
53.0
M16
58.0
Nehrdzavejúca oceľ
17.5
M40x1.5
62.0
  • z/zo 6
Presný nastavovač M16 58.0 53.0 Nehrdzavejúca oceľ

20201463

Cenové rozpätie
113,26 € - 84,95 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M16
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Presný nastavovač M8 32.0 31.0 Nehrdzavejúca oceľ

20201418

Cenové rozpätie
80,76 € - 60,57 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M8
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Presný nastavovač M10 32.0 31.0 Nehrdzavejúca oceľ

20201425

Cenové rozpätie
80,76 € - 60,57 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M10
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Presný nastavovač M10 45.0 41.0 Nehrdzavejúca oceľ

20201432

Cenové rozpätie
93,76 € - 70,32 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M10
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Presný nastavovač M20 70.0 71.0 Oceľ

20200077

Cenové rozpätie
122,29 € - 91,72 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M20
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Presný nastavovač M30 70.0 71.0 Oceľ

20200091

Cenové rozpätie
122,29 € - 91,72 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M30
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    39.0
Presný nastavovač M4 25.0 31.0 Nehrdzavejúca oceľ

20200107

Cenové rozpätie
80,77 € - 60,58 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M4
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Presný nastavovač M10 32.0 37.0 Nehrdzavejúca oceľ

20200152

Cenové rozpätie
85,21 € - 63,91 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M10
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Presný nastavovač M20 70.0 71.0 Nehrdzavejúca oceľ

20200220


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M20
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Presný nastavovač M4 25.0 31.0 Oceľ

20199951

Cenové rozpätie
71,27 € - 53,45 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M4
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Presný nastavovač M16 45.0 48.0 Oceľ

20200039

Cenové rozpätie
83,66 € - 62,75 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M16
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Presný nastavovač M6 32.0 31.0 Oceľ

20200473

Cenové rozpätie
67,63 € - 50,72 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Presný nastavovač M20 70.0 60.0 Oceľ

20200534

Cenové rozpätie
108,17 € - 81,13 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M20
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Presný nastavovač M24 70.0 83.0 Oceľ

20200916


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M24
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Presný nastavovač M20 58.0 70.0 Oceľ

20200886


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M20
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Presný nastavovač M10 45.0 54.0 Nehrdzavejúca oceľ

20200305


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M10
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Presný nastavovač M8 32.0 31.0 Oceľ

20200480

Cenové rozpätie
67,63 € - 50,72 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M8
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Presný nastavovač M20 58.0 53.0 Oceľ

20200510

Cenové rozpätie
91,30 € - 68,48 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M20
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Presný nastavovač M24 70.0 60.0 Oceľ

20200541

Cenové rozpätie
108,17 € - 81,13 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M24
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Presný nastavovač M16 58.0 62.0 Nehrdzavejúca oceľ

20200190


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre skrutku
    M16
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5