20199616
20199616
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 48,25 € |
5 - 9 | 43,43 € |
10 - 19 | 41,01 € |
20 + | 36,19 € |
Typ nastavovača | Standard |
---|---|
Pre skrutku | M5 |
h1 | 19.0 |
h2 | 15.0 |
h3 | 4.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 5.5 |
d3 | M15x1.0 |
Zaťaženie skrutkou max. kN | 22.24 |
Zaťaženie bez skrutky max. kN | 27.1 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.