20199630
20199630
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 50,00 € |
5 - 9 | 45,00 € |
10 - 19 | 42,50 € |
20 + | 37,50 € |
Typ nastavovača | S poistnou maticou |
---|---|
Pre skrutku | M4 |
h1 | 24.0 |
h2 | 20.0 |
h3 | 4.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 4.5 |
d3 | M15x1.0 |
Zaťaženie skrutkou max. kN | 36.00 |
Zaťaženie bez skrutky max. kN | 40.00 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.