20199739
20199739
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Typ nastavovača | S poistnou maticou |
---|---|
Pre skrutku | M20 |
h1 | 46.0 |
h2 | 37.0 |
h3 | 9.0 |
d1 | 58.0 |
d2 | 22.0 |
d3 | M40x1.5 |
Zaťaženie skrutkou max. kN | 90.00 |
Zaťaženie bez skrutky max. kN | 210.0 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku