20199821
20199821
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 46,13 € |
5 - 9 | 41,52 € |
10 - 19 | 39,21 € |
20 + | 34,60 € |
Typ nastavovača | S poistnou maticou |
---|---|
Pre skrutku | M8 |
h1 | 29.0 |
h2 | 24.0 |
h3 | 5.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 9.0 |
d3 | M20x1.0 |
Zaťaženie skrutkou max. kN | 30.86 |
Zaťaženie bez skrutky max. kN | 43.40 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.