Menu Hľadať

Presný nastavovač M10 32.0 29.0 Nehrdzavejúca oceľ

Tento presný nastavovač s poistnou maticou umožňuje presné nastavenie pohybov, umiestnení alebo síl v rôznych aplikáciách. Vďaka schopnosti poskytovať jemnú kontrolu sú nevyhnutné v dôležitých strojárskych a priemyselných procesoch.
Nový kód produktu:

20199838

Starý kód produktu:

20199838

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 46,13 €
5 - 9 41,52 €
10 - 19 39,21 €
20 + 34,60 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

46,13 €

1 x 46,13 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ nastavovača With Locknut
Pre skrutku M10
h1 29.0
h2 24.0
h3 5.0
d1 32.0
d2 11.0
d3 M20x1.0
Zaťaženie skrutkou max. kN 23.41
Zaťaženie bez skrutky max. kN 43.40
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás