20200367
20200367
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Typ nastavovača | Standard |
---|---|
Pre skrutku | M6 |
h1 | 19.0 |
h2 | 15.0 |
h3 | 4.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M15x1.0 |
Zaťaženie skrutkou max. kN | 30.70 |
Zaťaženie bez skrutky max. kN | 40.0 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku