20200398
20200398
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 42,76 € |
5 - 9 | 38,48 € |
10 - 19 | 36,35 € |
20 + | 32,07 € |
Typ nastavovača | Standard |
---|---|
Pre skrutku | M10 |
h1 | 23.0 |
h2 | 18.0 |
h3 | 5.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M20x1.0 |
Zaťaženie skrutkou max. kN | 37.90 |
Zaťaženie bez skrutky max. kN | 65.0 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.