20200428
20200428
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 55,84 € |
5 - 9 | 50,26 € |
10 - 19 | 47,46 € |
20 + | 41,88 € |
Typ nastavovača | Standard |
---|---|
Pre skrutku | M16 |
h1 | 37.0 |
h2 | 28.0 |
h3 | 9.0 |
d1 | 58.0 |
d2 | 17.5 |
d3 | M40x1.5 |
Zaťaženie skrutkou max. kN | 136.0 |
Zaťaženie bez skrutky max. kN | 210.0 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.