Menu Hľadať

Presný nastavovač M20 58.0 86.0 Oceľ

Tento presný nastavovač s poistnou maticou umožňuje presné nastavenie pohybov, umiestnení alebo síl v rôznych aplikáciách. Vďaka schopnosti poskytovať jemnú kontrolu sú nevyhnutné v dôležitých strojárskych a priemyselných procesoch.
Nový kód produktu:

20200763

Starý kód produktu:

20200763

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ nastavovača With Locknut
Pre skrutku M20
h1 86.0
h2 63.0
h3 23.0
d1 58.0
d2 22.0
d3 M40x1.5
Zaťaženie skrutkou max. kN 90.00
Zaťaženie bez skrutky max. kN 210.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás