20201388
20201388
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Typ nastavovača | Standard |
---|---|
Pre skrutku | M24 |
h1 | 37.0 |
h2 | 28.0 |
h3 | 9.0 |
d1 | 58.0 |
d2 | 26.0 |
d3 | M40x1.5 |
Zaťaženie skrutkou max. kN | 20.30 |
Zaťaženie bez skrutky max. kN | 148.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku