20201630
20201630
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Typ nastavovača | Standard |
---|---|
Pre skrutku | M24 |
h1 | 106.0 |
h2 | 66.0 |
h3 | 40.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 26.0 |
d3 | M50x1.5 |
Zaťaženie skrutkou max. kN | 97.30 |
Zaťaženie bez skrutky max. kN | 225.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku