20202286
20202286
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Typ nastavovača | Standard |
---|---|
Pre skrutku | M5 |
h1 | 43.0 |
h2 | 28.0 |
h3 | 15.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 5.5 |
d3 | M15x1.0 |
Zaťaženie skrutkou max. kN | 33.40 |
Zaťaženie bez skrutky max. kN | 40.00 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku