These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.
Skupina SR: SR6575
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu tela | Veľkosť závitu skrutky | Minimálny krútiaci moment | Minimálny krútiaci moment | Materiál tela | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4694 € - 3,2966 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.0 mm
|
5.0
|
3.0 N
3.0 N
|
10.0 N
10.0 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1
|
||
1,8181 € - 3,0691 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.4 mm
|
4.0
|
4.0 N
4.0 N
|
9.0 N
9.0 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1
|
||
2,0444 € - 4,4107 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.5 mm
|
9.0
|
11.0 N
11.0 N
|
28.0 N
28.0 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1
|
||
1,6747 € - 3,7758 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.0 mm
|
7.0
|
7.0 N
7.0 N
|
18.0 N
18.0 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1
|
||
4,9523 € - 4,9523 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10.0 mm
|
16.0
|
16.0 N
16.0 N
|
56.0 N
56.0 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1
|
||
1,5839 € - 3,5537 € | 50 Na sklade |
4.0 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1
|
||
1,0411 € - 2,3069 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.6 mm
|
5.0
|
5.0 N
5.0 N
|
13.0 N
13.0 N
|
Modrý acetál
|
2
|
||
1,1088 € - 2,4869 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.6 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Modrý acetál
|
2
|
||
2,8912 € - 4,6734 € | 583 Na sklade |
8.5 mm
|
13.0
|
16.0 N
16.0 N
|
37.0 N
37.0 N
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1
|
||
1,1723 € - 2,6427 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.5 mm
|
7.0
|
6.0 N
6.0 N
|
15.0 N
15.0 N
|
Modrý acetál
|
2
|
||
1,3579 € - 3,0881 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.5 mm
|
9.0
|
8.0 N
8.0 N
|
27.0 N
27.0 N
|
Modrý acetál
|
2
|
||
1,2777 € - 2,1485 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 mm
|
4.0
|
3.0 N
3.0 N
|
8.0 N
8.0 N
|
Modrý acetál
|
2
|
||
3,8787 € - 3,8787 € | 6500 Na sklade |
11.0 mm
|
13.0
|
9.0 N
9.0 N
|
22.0 N
22.0 N
|
Modrý acetál
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.