Menu Hľadať

Priechodkové panely

Vo výrobe

Cable entry plates can be easily used to insert and seal cables of varying diameter ranges in a secure enclosure. The TPE closures create a ‘re-sealing’ membrane around the cable, for effortless and timesaving installation. Locking hooks hold the plate in place (optional fixing with M5 screws).

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
10 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Materiál dosky Počet otvorov Rozsah kompatibilných priemerov káblov Kúpiť
40,3951 € - 70,6991 € Požiadajte o dodací termin tu
147.5 mm
EPDM
11
3.0 - 20.0 mm
40,3951 € - 70,6991 € Požiadajte o dodací termin tu
147.5 mm
EPDM
17
5.0 - 9.2 mm
40,3951 € - 70,6991 € Požiadajte o dodací termin tu
147.5 mm
EPDM
29
3.0 - 6.5 mm
40,3951 € - 70,6991 € Požiadajte o dodací termin tu
147.5 mm
EPDM
12
8.0 - 12.0 mm
40,3951 € - 70,6991 € Požiadajte o dodací termin tu
147.5 mm
EPDM
17
3.0 - 12.5 mm
40,3951 € - 70,6991 € Požiadajte o dodací termin tu
147.5 mm
EPDM
0
40,3951 € - 70,6991 € Požiadajte o dodací termin tu
147.5 mm
EPDM
14
3.0 - 15.9 mm
40,3951 € - 70,6991 € Požiadajte o dodací termin tu
147.5 mm
EPDM
23
4.1 - 8.1 mm
40,3951 € - 70,6991 € Požiadajte o dodací termin tu
147.5 mm
EPDM
13
3.0 - 20.0 mm
40,3951 € - 70,6991 € Požiadajte o dodací termin tu
147.5 mm
EPDM
22
3.0 - 12.5 mm
Priechodkový systém - rozoberateľný 11 PA Čierna

10207390

Cenové rozpätie
70,6991 € - 40,3951 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počet otvorov
    11
  • Konfigurácia otvoru
    3,0 - 6,5 mm (x4) 5,0 - 9,2 mm (x4) 14,0 - 20,0 mm (x3)
  • Farba
    Čierna
  • Materiál dosky
    EPDM
  • Plný materiál príruby
    Polyamid
Priechodkový systém - rozoberateľný;17

10207437

Cenové rozpätie
70,6991 € - 40,3951 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počet otvorov
    17
  • Konfigurácia otvoru
    5,0 - 9,2 mm (x17)
  • Farba
    Čierna
  • Materiál dosky
    EPDM
  • Plný materiál príruby
    Polyamid
Priechodkový systém - rozoberateľný 29 PA Čierna

10207475

Cenové rozpätie
70,6991 € - 40,3951 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počet otvorov
    29
  • Konfigurácia otvoru
    3,0 - 6,5 mm (x29)
  • Farba
    Čierna
  • Materiál dosky
    EPDM
  • Plný materiál príruby
    Polyamid
Priechodkový systém - rozoberateľný 12 PA Čierna

10207406

Cenové rozpätie
70,6991 € - 40,3951 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počet otvorov
    12
  • Konfigurácia otvoru
    8,0 - 12,0 mm (x12)
  • Farba
    Čierna
  • Materiál dosky
    EPDM
  • Plný materiál príruby
    Polyamid
Priechodkový systém - rozoberateľný 17 PA Čierna

10207444

Cenové rozpätie
70,6991 € - 40,3951 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počet otvorov
    17
  • Konfigurácia otvoru
    3,0 - 6,5 mm (x11) 4,1 - 8,1 mm (x1) 8,0 - 12,5 mm (x5)
  • Farba
    Čierna
  • Materiál dosky
    EPDM
  • Plný materiál príruby
    Polyamid
Priechodkový systém - rozoberateľný 0 PA Čierna

10207482

Cenové rozpätie
70,6991 € - 40,3951 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počet otvorov
    0
  • Farba
    Čierna
  • Materiál dosky
    EPDM
  • Plný materiál príruby
    Polyamid
  • Celková dĺžka
    147.5 mm
Priechodkový systém - rozoberateľný 14 PA Čierna

10207420

Cenové rozpätie
70,6991 € - 40,3951 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počet otvorov
    14
  • Konfigurácia otvoru
    3,0 - 6,5 mm (x6) 5,0 - 9,2 mm (x4) 9,6 - 15,9 mm (x4)
  • Farba
    Čierna
  • Materiál dosky
    EPDM
  • Plný materiál príruby
    Polyamid
Priechodkový systém - rozoberateľný 23 PA Čierna

10207468

Cenové rozpätie
70,6991 € - 40,3951 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počet otvorov
    23
  • Konfigurácia otvoru
    4,1 - 8,1 mm (x23)
  • Farba
    Čierna
  • Materiál dosky
    EPDM
  • Plný materiál príruby
    Polyamid
Priechodkový systém - rozoberateľný 13 PA Čierna

10207413

Cenové rozpätie
70,6991 € - 40,3951 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počet otvorov
    13
  • Konfigurácia otvoru
    3,0 - 5,5 mm (x2) 4,1 - 8,1 mm (x6) 9,0 - 14,0 mm (x4) 14,0 - 20,0 mm (x1)
  • Farba
    Čierna
  • Materiál dosky
    EPDM
  • Plný materiál príruby
    Polyamid
Priechodkový systém - rozoberateľný 22 PA Čierna

10207451

Cenové rozpätie
70,6991 € - 40,3951 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Počet otvorov
    22
  • Konfigurácia otvoru
    3,0 - 6,5 mm (x16) 5,0 - 9,2 mm (x4) 8,0 - 12,5 mm (x2)
  • Farba
    Čierna
  • Materiál dosky
    EPDM
  • Plný materiál príruby
    Polyamid