Menu Hľadať

Priechodka izolačná s membránou 12.5 mm 9.5 mm TPE

Jednostranná membránová priechodka má stredovú fóliu, ktorá umožňuje prechod drôtov rôznych veľkostí a utesnenie proti vnikaniu nečistôt a prachu.
Nový kód produktu:

10002636

Starý kód produktu:

DGB-5

17200 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 9999 0,0959 €
10000 + 0,0807 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

95,90 €

1000 x 0,0959 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Materiál TPE
Kompatibilný priemer otvoru 12.5 mm
Vnútorný priemer 9.5 mm
Celkový priemer 15.7 mm
Celková výška 6.4 mm
Hrúbka steny 1.5 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Typ 2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás