Menu Hľadať

Priechodka s membránou M20 PA, TPE Čierna

This sealing grommet is made of black nylon and thermoplastic elastomer. It is suited for panel of size M20. The membrane entry allows a cable diameter range of 4.0-11.0 mm. It is suitable for unthreaded holes, allowing a quick installation without tools into panel thickness of 5.5 mm.
Nový kód produktu:

10225301

Starý kód produktu:

284200159945

8800 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 1,2987 €
250 - 999 1,1264 €
1000 + 0,9557 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

64,94 €

50 x 1,2987 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer kompatibilného otvoru v paneli 20.0 mm
Priemer vložky 4.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6, termoplastický elastomér
Farba Čierna
Veľkosť závitu M20
Celková výška 19.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás