Menu Hľadať

Priechodka s membránou 23.5 mm M16 TPE Čierna

This mounted membrane entry grommet is manufactured from black TPE and is ideal for use on electrical enclosures where flexibility is important. Made to fit a metric thread.
Nový kód produktu:

10368091

Starý kód produktu:

285316059945

4450 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 0,4211 €
250 - 999 0,3653 €
1000 + 0,3095 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

21,06 €

50 x 0,4211 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer kompatibilného otvoru v paneli 23.5 mm
Priemer vložky 4.0 mm
Plný materiál Termoplastický elastomér
Farba Čierna
Veľkosť závitu M16
Celková výška 11.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás