Menu Hľadať

Priechodka s membránou 27.5 mm M20 TPE Biela

This mounted membrane entry grommet is manufactured from white TPE and is ideal for use on electrical enclosures where flexibility is important. Made to fit a metric thread.
Nový kód produktu:

10368107

Starý kód produktu:

285320016445

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 0,5591 €
250 - 999 0,4853 €
1000 + 0,4113 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

27,96 €

50 x 0,5591 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer kompatibilného otvoru v paneli 27.5 mm
Priemer vložky 5.0 mm
Plný materiál Termoplastický elastomér
Farba Biela
Veľkosť závitu M20
Celková výška 11.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás