Menu Hľadať

Priechodka s membránou 39.5 mm M32 TPE Čierna

This mounted membrane entry grommet is manufactured from black TPE and is ideal for use on electrical enclosures where flexibility is important. Made to fit a metric thread.
Nový kód produktu:

10368183

Starý kód produktu:

285332059945

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 99 1,3637 €
100 - 999 1,1824 €
1000 + 1,0012 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

34,09 €

25 x 1,3637 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer kompatibilného otvoru v paneli 39.5 mm
Priemer vložky 11.0 mm
Plný materiál Termoplastický elastomér
Farba Čierna
Veľkosť závitu M32
Celková výška 11.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás