Menu Hľadať

Káblová priechodka 1.0 mm 13.0 mm TPE, PP Šedá

This sealing grommet is made of grey polypropylene and thermoplastic elastomer. It as an operating temperature range of -30 C to + 80 C and intermittent to approximately 100 C. It is IP66 and offers a quick an easy mounting for applications with threaded holes or fixing without locknuts. It is suitable to screw into thread sizeM20 x 1.5 and is compatible with a cable range diameter of 1.0 - 13.0 mm.
Nový kód produktu:

10276969

Starý kód produktu:

494629

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,8617 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

86,17 €

100 x 0,8617 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer kompatibilného otvoru v paneli 20.0 mm
Priemer vložky 20.0 mm
Plný materiál Termoplastický elastomér, polypropylén
Farba Grey
Veľkosť závitu M20 x 1.5
Celková výška 15.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás