Menu Hľadať

Káblová priechodka 1.0 mm 18.0 mm PE, TPE Šedá

This sealing grommet is made of grey polypropylene and thermoplastic elastomer. It as an operating temperature range of -40 C to + 80 C and intermittent to approximately 100 C. It is IP66 and offers a quick an easy mounting for non threaded application requiring a push in profile into enclosure with more than 2 mm wall thickness. It is compatible with a cable range diameter of 1.0 - 18.0 mm.
Nový kód produktu:

10277010

Starý kód produktu:

494634

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 2999 0,894 €
3000 + 0,7687 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

89,40 €

100 x 0,894 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Polyetylén, termoplastický elastomér
Farba Grey
Veľkosť závitu M25
Celková výška 11.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás