Menu Hľadať

Priechodka s membránou 33.0 mm Non Threaded PA, TPE Šedá

This strain relief grommet is made of grey polyamide and thermoplastic elastomer. It is IP66 / 77 with UV resistance. It has operating temperature range of - 40 to 65 . It is suitable for application where space, flexibility is limited but appearance is important. It is compatible with a cable range diameter of 6.0-13.0 mm.
Nový kód produktu:

10277034

Starý kód produktu:

494642

50 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 2999 0,894 €
3000 + 0,7687 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

89,40 €

100 x 0,894 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer kompatibilného otvoru v paneli 20.7 mm
Priemer vložky 19.8 mm
Plný materiál Polyamid 6.6, termoplastický elastomér
Farba Grey
Veľkosť závitu Non Threaded
Celková výška 15.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás