Menu Hľadať

Priechodka izolačná s membránou 19.0 mm 15.5 mm PVC

Obojstranná membránová priechodka má stredovú fóliu, ktorá umožňuje prechod drôtov rôznych veľkostí a utesnenie proti vnikaniu nečistôt a prachu.
Nový kód produktu:

10068885

Starý kód produktu:

10134

6900 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,3133 €
2500 + 0,1575 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

78,33 €

250 x 0,3133 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Kompatibilný priemer otvoru 19.0 mm
Vnútorný priemer 15.5 mm
Celkový priemer 25.5 mm
Celková výška 8.8 mm
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás